text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
열가소성, 강화 유리 볼.
표면 마무리
미세 입자 무광 검정색.
정보
그립은 탁월한 내마모성과 사용 편리성을 구비함.
고정 스크류, 너트 및 플랫 와셔를 함께 공급함.
접은 부분을 위해 스테인레스 스틸 고정 스크류,
너트 및 플랫 와셔를 함께 공급함.
조립
조작면으로부터
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.