{"product":{"productId":"agid.16835","price":364050.75,"name":"튜브 핸들 L=371 CFK, 구성 요소:스테인레스 스틸, A=350,D=6,6"},"currency":"KRW"}
Tubular handle
CFK
- 적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 식료품 분야
- 그립 레그: 스테인리스 1.4308, 연결관: 카본 섬유 강화 플라스틱(CFRP)
- 최고의 안정성, 고품격 디자인, 내구성 소재 및 최대 수명
판매 단위
₩364,051 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D=마운팅 홀
6,6
L=길이
371
A
350
B
57,7
B1
18,6
D1
35
H
85,5
H1
67,5
Item
Tubular handle
L1
270
T
4,5
구성품 재질
스테인리스 스틸
보우 그립: 횡단면
원형
본체 재질
CFK
조립
양면으로부터가능
하중
N
1000
설명
재료
그립 레그, 스테인레스 스틸 1.4308.
카본 섬유 강화 플라스틱(CFK) 소재 커넥팅 파이프.
표면 마무리
그립 레그, 연마됨.커넥팅 튜브, CFK 구조, 무색, 도장됨.
정보
파이프 그립을 고정하기 위해 스테인레스 스틸 육각 나사 DIN EN ISO 4017을 사용할 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.