{"product":{"productId":"agid.830","price":72557.87,"name":"튜브 핸들, A=200, L=220, D=M08, H=65, 알루미늄베이지 산화 처리, 구성 요소:폴리아미드 검정"},"currency":"KRW"}
Tubular handle
알루미늄
베이지
산화 처리
- 커버, 패널 및 후드의 개폐용 고정 부품
- 적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 가구 산업, 재활 및 의료기술
- 조인트 타원형 그립
- 조립: 뒷면에서
- 색상 버전: 검정 산화 처리 및 자연색 산화 처리
판매 단위
₩72,558 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=보어 홀 간격
200
D=마운팅 홀
M8
L=길이
220
B
36
H
65
Item
Tubular handle
구성품 색상
검정색
구성품 재질
폴리아미드
보우 그립: 횡단면
타원형
본체 색상
베이지
본체 재질
알루미늄
조립
후면으로부터
표면
기본 몸체
산화 처리
하중
N
1000
설명
재료
그립 링크 알루미늄 EN AW-6060.
그립 다리 폴리아미드, 강화 유리 볼.
황동 나사 부싱.
클램핑 슬리브 스테인레스 스틸.
그립 다리 폴리아미드, 강화 유리 볼.
황동 나사 부싱.
클램핑 슬리브 스테인레스 스틸.
표면 마무리
그립 링크 자연색, 또는 검정색 산화 처리.
그립 다리 알루미늄색 또는 검정색.
그립 다리 알루미늄색 또는 검정색.
정보
조인트 타원형 그립.
플라스틱 다리, 알루미늄 타원 바 버전.
플라스틱 다리, 알루미늄 타원 바 버전.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.