text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
손잡이, 스틸.
푸시 버튼, 플라스틱.
막대, 스틸 또는 스테인레스 스틸.
표면 마무리
스틸: 아연 도금.
스테인리스 스틸: 자연적 마무리
플라스틱, 노란색.
주문 정보
잠금 장치용 막대는 한 쌍으로 판매됩니다.
정보
잠금장치가 있는 손잡이는 폭 1.5 m 서랍에 사용할 수 있습니다. 레일 두께는 17.5 mm 이상이어야 합니다. 시스템은 두 가지 위치에 설치할 수 있습니다. 서랍을 고정하는 전면 마운팅과 서랍을 고정하고 잠그는 후면 마운팅.

잠금 장치용 변환 키트를 사용하면 서랍을 닫힌 위치와 열린 위치 모두에서 잠글 수 있습니다.
요청 시
빨간색 푸시 버튼.
도면 설명
고객이 M10 로드 제공
Accessory
K2097.91 잠금 장치용 변환 키트.
K2097.900500/K2097.900750, K2097.910500, K2097.910750 잠금 장치용 막대.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.