{"product":{"productId":"agid.860","price":49063.7,"name":"플라스틱 핸들 생크가 있고 양쪽 경사가 있는 스테인레스 혹은 알루미늄 튜브 그립"},"currency":"KRW"}
재료
다리 열가소성, 강화 유리 볼, 검정색.
연결관 알루미늄 EN AW-6060 또는
스테인레스 스틸 1.4301.
표면 마무리
연결관, 알루미늄, 연마 처리, 자연색 산화 처리, 또는 홈 있는 플라스틱 코팅.
스테인리스 스틸 연결관, 미세 연마처리.
스테인리스 스틸 연결관, 미세 연마처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
다리 열가소성, 강화 유리 볼, 검정색.
연결관 알루미늄 EN AW-6060 또는
스테인레스 스틸 1.4301.
표면 마무리
연결관, 알루미늄, 연마 처리, 자연색 산화 처리, 또는 홈 있는 플라스틱 코팅.
스테인리스 스틸 연결관, 미세 연마처리.
스테인리스 스틸 연결관, 미세 연마처리.
정보
그립 레그는 그립 바 접촉 부위에 4 개의 클램핑 브리지가 있습니다. 연결관을 누를 때 이는 눌려 부서져 정확한 위치를 유도합니다.
검정색 아연 도금된 고정 스크류와 해당 플랫 와셔 및 너트와 함께 공급됩니다.
검정색 아연 도금된 고정 스크류와 해당 플랫 와셔 및 너트와 함께 공급됩니다.
조립
조작면으로부터
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.