제품 그룹
양쪽 경사가 있는 좁은 플라스틱 보우 그립
K0191

양쪽 경사가 있는 좁은 플라스틱 보우 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:열가소성, 강화 유리 볼.표면 마무리:무광 검정색 RAL 7021 또는 오렌지색.정보:나사 치수 "A"는 조립시 유효한
치수입니다. 비조립시는 플라스틱
유연성으로 3mm까지 작을 수
있습니다.
조립:조작면으로부터
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0191 양쪽 경사가 있는 좁은 플라스틱 보우 그립 144 kB

도면 (전체 요약)

양쪽 경사가 있는 좁은 플라스틱 보우 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 색상ABCDHLL1하중
N
CAD액세서리가격주문
K0191.1120081A검회색 RAL 7021120268942138961000 요청 시
K0191.1140081A검회색 RAL 70211402689421581161000 요청 시
K0191.1160081A검회색 RAL 70211602899451781361000 요청 시
K0191.1120082A오렌지120268942138961000 요청 시
K0191.1140082A오렌지1402689421581161000 요청 시
K0191.1160082A오렌지1602899451781361000 요청 시
K0191.2120061B검회색 RAL 70211202686,642138961000 요청 시
K0191.2140061B검회색 RAL 70211402686,6421581161000 요청 시
K0191.2160061B검회색 RAL 70211602896,6451781361000 요청 시
K0191.2120062B오렌지1202686,642138961000 요청 시
K0191.2140062B오렌지1402686,6421581161000 요청 시
K0191.2160062B오렌지1602896,6451781361000 요청 시