제품 그룹
산화 처리 알루미늄 보우 그립, 원형 앵글형, 원형 프로파일 Ø 16 및 18, 뒤쪽에서 조립
K0229

산화 처리 알루미늄 보우 그립, 원형 앵글형, 원형 프로파일 Ø 16 및 18, 뒤쪽에서 조립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:원형 알루미늄 EN AW-6060.표면 마무리:연마, 유리 블라스팅, 무광, 검정색 산화 처리.정보:엔드 와셔는 공급에 포함 안 됨.조립:뒷 부분으로부터.요청 시:자유로운 그립 길이.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0229 산화 처리 알루미늄 보우 그립, 원형 앵글형, 원형 프로파일 Ø 16 및 18, 뒤쪽에서 조립 139 kB

도면

산화 처리 알루미늄 보우 그립, 원형 앵글형, 원형 프로파일 Ø 16 및 18, 뒤쪽에서 조립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

ABDD1HL하중
N
주문 번호.
엔드 와셔
CAD액세서리가격주문
K0229.20016200116M816982161000K0229.16  요청 시
K0229.25016250116M816982661000K0229.16  요청 시
K0229.30016300116M816983161000K0229.16  요청 시
K0229.40016400116M816984161000K0229.16  요청 시
K0229.50018500118M818995181000K0229.18  요청 시