text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=보어 홀 간격
250
D=마운팅 홀
M8
L=길이
274
B
38
H
55
Item
Pull handle
구성품 재질
스테인리스 스틸
보우 그립: 횡단면
각진
본체 색상
자연색 산화처리
본체 재질
알루미늄
조립
후면으로부터
하중 N
1000

설명

재료
그립 다리와 그립 링크 알루미늄 EN AW-6060.
스테인레스 스틸 연결 핀.
표면 마무리
그립 다리/그립 링크 정밀 연마, 검정색,
또는 자연색 산화 처리.
정보
그립 시리즈는 견고한 구성 기술을 통해
모서리 보호로도 이용할 수 있음.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.