{"product":{"productId":"agid.881","price":195360,"name":"정사각형 알루미늄 보우 그립"},"currency":"KRW"}
재료
그립 다리와 그립 링크 알루미늄 EN AW-6060.
스테인레스 스틸 연결 핀.
스테인레스 스틸 연결 핀.
표면 마무리
그립 다리/그립 링크 정밀 연마, 검정색,
또는 자연색 산화 처리.
또는 자연색 산화 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
그립 다리와 그립 링크 알루미늄 EN AW-6060.
스테인레스 스틸 연결 핀.
스테인레스 스틸 연결 핀.
표면 마무리
그립 다리/그립 링크 정밀 연마, 검정색,
또는 자연색 산화 처리.
또는 자연색 산화 처리.
정보
그립 시리즈는 견고한 구성 기술을 통해
모서리 보호로도 이용할 수 있음.
모서리 보호로도 이용할 수 있음.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.