{"product":{"productId":"agid.931","price":103423.75,"name":"쉘 핸들 접이식, 나사로 연결 가능한, 타입:B, L1=130,L=109, H=91, H1=79, X1=118 알루미늄 회색RAL7035 파우더 코팅"},"currency":"KRW"}
Recessed Handle
폴딩
알루미늄
연한 회색 RAL 7035
파우더 코팅
- 커버, 패널 및 후드의 개폐용 고정 부품
- 적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 가구 산업, 재활 및 의료기술
- 표준 19인치 시스템 설치에 적합
- A형: 작업 및 정지 위치에서 그립의 양쪽 스냅 잠금 포함, B형: 정지 위치에서 그립의 자동 복귀형
판매 단위
₩103,424 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
H=높이
91
L1=길이
130
L=설치 길이
109
A1
118
B
48
H1
79
H2
69
Item
Recessed Handle
T
16
X
110
X1
118
Y
70,5
Y1
79
모델 1
폴딩
버전 2
나사로 연결 가능한
본체 색상
연한 회색 RAL 7035
본체 재질
알루미늄
타입
B
표면
기본 몸체
파우더 코팅
하중
N
500
설명
재료
다이캐스팅 알루미늄.
표면 마무리
트레이/그립 검정색 또는 분말 코팅
밝은회색, 반광택.
밝은회색, 반광택.
정보
폴딩 트레이 핸들은 현대적 디자인으로 인해 견고하고 보기 좋은 그립을 요구하는 어느 곳에나 장착할 수 있습니다.
폴딩 트레이 핸들 종류 A에는 대기 위치 및 작업 위치에 그립의 양쪽 스냅이 있습니다.
폴딩 트레이 핸들 종류 B의 경우 작동 후 자동으로 그립이 대기 위치로 돌아갑니다.
폴딩 트레이 핸들 종류 A에는 대기 위치 및 작업 위치에 그립의 양쪽 스냅이 있습니다.
폴딩 트레이 핸들 종류 B의 경우 작동 후 자동으로 그립이 대기 위치로 돌아갑니다.
조립
하우징 부분이 동일한 경우 폴딩이 가능한 오목 핸들을 하우징 판넬의 앞 또는 뒤에 조립할 수 있습니다.
도면 설명
1) 접시머리 나사 M4용
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.