{"product":{"productId":"agid.931","price":90540,"name":"오목 핸들, 알루미늄, 손가락 홈이 있는 접이식, 고정형 또는 자동복귀형"},"currency":"KRW"}
재료
다이캐스팅 알루미늄.
표면 마무리
트레이/그립 검정색 또는 분말 코팅
밝은회색, 반광택.
밝은회색, 반광택.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
다이캐스팅 알루미늄.
표면 마무리
트레이/그립 검정색 또는 분말 코팅
밝은회색, 반광택.
밝은회색, 반광택.
정보
폴딩 트레이 핸들은 현대적 디자인으로 인해 견고하고 보기 좋은 그립을 요구하는 어느 곳에나 장착할 수 있습니다.
폴딩 트레이 핸들 종류 A에는 대기 위치 및 작업 위치에 그립의 양쪽 스냅이 있습니다.
폴딩 트레이 핸들 종류 B의 경우 작동 후 자동으로 그립이 대기 위치로 돌아갑니다.
폴딩 트레이 핸들 종류 A에는 대기 위치 및 작업 위치에 그립의 양쪽 스냅이 있습니다.
폴딩 트레이 핸들 종류 B의 경우 작동 후 자동으로 그립이 대기 위치로 돌아갑니다.
조립
하우징 부분이 동일한 경우 폴딩이 가능한 오목 핸들을 하우징 판넬의 앞 또는 뒤에 조립할 수 있습니다.
도면 설명
1) 접시머리 나사 M4용
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.