text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=보어 홀 간격
300
D=마운팅 홀
M6
L=길이
315
B
37
B1
30X1,5
H
60
Item
Tubular handle
구성품 색상
검정색
구성품 재질
폴리아미드
모델 1
경사형
보우 그립: 횡단면
원형
본체 재질
알루미늄
조립
후면으로부터
표면 기본 몸체
무광산화 처리
하중 N
800

설명

재료
연결관 알루미늄 EN AW-6060.
그립 다리 폴리아미드, 강화 유리 볼.
황동 나사 부싱.
표면 마무리
연결관 무광산화 처리.
그립 다리 검정색.
정보
현대식 산업 디자인의 경사 관 그립.
클램핑 링크 플라스틱 꼭지 관의 적합한 시트.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.