{"product":{"productId":"agid.833","price":52900,"name":"플라스틱 핸들 생크가 있는 경사진 알루미늄 튜브 그립"},"currency":"KRW"}
재료
연결관 알루미늄 EN AW-6060.
그립 다리 폴리아미드, 강화 유리 볼.
황동 나사 부싱.
그립 다리 폴리아미드, 강화 유리 볼.
황동 나사 부싱.
표면 마무리
연결관 무광산화 처리.
그립 다리 검정색.
그립 다리 검정색.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
연결관 알루미늄 EN AW-6060.
그립 다리 폴리아미드, 강화 유리 볼.
황동 나사 부싱.
그립 다리 폴리아미드, 강화 유리 볼.
황동 나사 부싱.
표면 마무리
연결관 무광산화 처리.
그립 다리 검정색.
그립 다리 검정색.
정보
현대식 산업 디자인의 경사 관 그립.
클램핑 링크 플라스틱 꼭지 관의 적합한 시트.
클램핑 링크 플라스틱 꼭지 관의 적합한 시트.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.