{"product":{"productId":"agid.22395","price":519147.7,"name":"전기식 스위치 기능과 버튼이 있는 플라스틱 보우 그립"},"currency":"KRW"}
재료
열가소성 수지 PA6.
표면 마무리
열가소성 수지, 검정색.
더 보기
더 적게 표시
전기식 스위치 기능과 버튼이 있는 플라스틱 보우 그립, 커넥터 포함
시작하여
₩526,736
부가세 별도
배송비 별도
전기식 스위치 기능과 버튼이 있는 플라스틱 보우 그립, 커넥터 포함, 케이블 포함
시작하여
₩519,148
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
열가소성 수지 PA6.
표면 마무리
열가소성 수지, 검정색.
정보
적색 또는 녹색 LED가 있는 푸시 버튼.
타입 A:
그립 레그의 조임면에 있는 8핀 커넥터로 연결..
타입 B:
그립 레그의 조립면에서 연결 케이블.
타입 A:
그립 레그의 조임면에 있는 8핀 커넥터로 연결..
타입 B:
그립 레그의 조립면에서 연결 케이블.
기술 데이터
다운로드 참조, 기술 정보
연결 방법: 소켓 M12x1 8 핀 또는 5m 케이블
보호 등급: IP54 (조여진 케넥터의 A형용).
연결 방법: 소켓 M12x1 8 핀 또는 5m 케이블
보호 등급: IP54 (조여진 케넥터의 A형용).
조립
뒷 부분으로부터.
도면 설명
타입 A: 커넥터 포함
타입 B: 케이블 포함
타입 B: 케이블 포함
Accessory
타입 A용:
커넥터 소켓 M12x1, 스크류 잠금 기능 K1498.
커넥터 소켓 M12x1, 스크류 잠금 기능 K1498.