{"product":{"productId":"agid.869","price":78654.75,"name":"튜브 핸들, A=200, L=288, D=M06 알루미늄, 검정 산화처리, 구성 요소:폴리아미드"},"currency":"KRW"}
Tubular handle
알루미늄
검정 산화 처리
- 커버, 패널 및 후드의 개폐용 고정 부품
- 적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 가구 산업, 재활 및 의료기술
- 횡단면, 둥근
- 조립: 뒷면에서
- 풀 수 없는 블라인드 리벳 너트로 그립 홀더와 관 사이를 뽑히지 않게 나사 체결
판매 단위
₩78,655 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=보어 홀 간격
200
D=마운팅 홀
M6
L=길이
288
B
30
H
75
Item
Tubular handle
구성품 재질
폴리아미드
보우 그립: 횡단면
원형
본체 색상
검정 산화 처리
본체 재질
알루미늄
조립
후면으로부터
하중
N
800
설명
재료
관 홀더/관 캡 폴리아미드 강화 유리 볼.
연결관 알루미늄, EN AW-6060.
연결관 알루미늄, EN AW-6060.
표면 마무리
연결관 정밀 연마, 자연색 또는 검정색
산화 처리.
관 홀더/관 캡 미세 구조 반광택, 검정색.
산화 처리.
관 홀더/관 캡 미세 구조 반광택, 검정색.
정보
풀 수 없는 블라인드 리벳 너트로 그립 홀더와
관 사이를 뽑혀지지 않게 나사 연결함.
관 사이를 뽑혀지지 않게 나사 연결함.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.