{"product":{"productId":"agid.869","price":75730,"name":"플라스틱 튜브 홀더가 있는 알루미늄 튜브 그립"},"currency":"KRW"}
재료
관 홀더/관 캡 폴리아미드 강화 유리 볼.
연결관 알루미늄, EN AW-6060.
연결관 알루미늄, EN AW-6060.
표면 마무리
연결관 정밀 연마, 자연색 또는 검정색
산화 처리.
관 홀더/관 캡 미세 구조 반광택, 검정색.
산화 처리.
관 홀더/관 캡 미세 구조 반광택, 검정색.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
관 홀더/관 캡 폴리아미드 강화 유리 볼.
연결관 알루미늄, EN AW-6060.
연결관 알루미늄, EN AW-6060.
표면 마무리
연결관 정밀 연마, 자연색 또는 검정색
산화 처리.
관 홀더/관 캡 미세 구조 반광택, 검정색.
산화 처리.
관 홀더/관 캡 미세 구조 반광택, 검정색.
정보
풀 수 없는 블라인드 리벳 너트로 그립 홀더와
관 사이를 뽑혀지지 않게 나사 연결함.
관 사이를 뽑혀지지 않게 나사 연결함.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.