{"product":{"productId":"agid.908","price":140998.85,"name":"알루미늄 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립"},"currency":"KRW"}
재료
그립 다리/그립 링크 알루미늄
재질 EN AW-6060.
스테인레스 스틸 연결 핀.
재질 EN AW-6060.
스테인레스 스틸 연결 핀.
표면 마무리
그립 다리 유리 볼 블라스팅, 반광택 검정색 산화 처리.
그립 링크 브러싱, 자연색 산화 처리, 검정색 산화 처리, 티타늄색 파우더 코팅.
그립 링크 브러싱, 자연색 산화 처리, 검정색 산화 처리, 티타늄색 파우더 코팅.
더 보기
더 적게 표시
알루미늄 핸들 생크가 있는 경사진 알루미늄 튜브 그립, A 타입
시작하여
₩140,999
부가세 별도
배송비 별도
알루미늄 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립, B 타입
시작하여
₩140,999
부가세 별도
배송비 별도
알루미늄 손잡이가 있는 튜브 알루미늄 그립, 경사 타입, C형
시작하여
₩140,999
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
그립 다리/그립 링크 알루미늄
재질 EN AW-6060.
스테인레스 스틸 연결 핀.
재질 EN AW-6060.
스테인레스 스틸 연결 핀.
표면 마무리
그립 다리 유리 볼 블라스팅, 반광택 검정색 산화 처리.
그립 링크 브러싱, 자연색 산화 처리, 검정색 산화 처리, 티타늄색 파우더 코팅.
그립 링크 브러싱, 자연색 산화 처리, 검정색 산화 처리, 티타늄색 파우더 코팅.
정보
튜브 핸들의 특징은 견고한 구성 기술과 높은 부하 율입니다.
육각 헤드 스크류 M8x16, DIN 933은 광택 처리되어 있으며 광택 처리된 평면 와셔 DIN EN ISO 7089가 함께 공급됩니다.
육각 헤드 스크류 M8x16, DIN 933은 광택 처리되어 있으며 광택 처리된 평면 와셔 DIN EN ISO 7089가 함께 공급됩니다.