제품 그룹
외부 보어가 있는 타원형 알루미늄 보우 그립
K0204

외부 보어가 있는 타원형 알루미늄 보우 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:타원형 알루미늄 EN AW-6060.표면 마무리:검정색 또는 루비 적색 RAL 3003, 분말 코팅조립:조작면으로부터액세서리:핸들 고정에 적합한 볼트:
- 소켓 헤드 볼트 ISO 4762-M5/ M6.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0204 외부 보어가 있는 타원형 알루미늄 보우 그립 148 kB

도면

외부 보어가 있는 타원형 알루미늄 보우 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상ABB1DHLT하중
N
CAD액세서리가격주문
K0204.11000105검정10021135,55011313,61000 요청 시
K0204.11120105검정11221135,55012513,61000 요청 시
K0204.11120106검정11225176,655129111000 요청 시
K0204.11200105검정12021135,55013313,61000 요청 시
K0204.11200106검정12025176,655137111000 요청 시
K0204.11280105검정12821135,55014113,61000 요청 시
K0204.11280106검정12825176,655145111000 요청 시
K0204.11600105검정16021135,55017313,61000 요청 시
K0204.11600106검정16025176,655177111000 요청 시
K0204.11800106검정18025176,655197111000 요청 시
K0204.11002705루비 빨강 RAL 300310021135,55011313,61000 요청 시
K0204.11122705루비 빨강 RAL 300311221135,55012513,61000 요청 시
K0204.11122706루비 빨강 RAL 300311225176,655129111000 요청 시
K0204.11202705루비 빨강 RAL 300312021135,55013313,61000 요청 시
K0204.11202706루비 빨강 RAL 300312025176,655137111000 요청 시
K0204.11282705루비 빨강 RAL 300312821135,55014113,61000 요청 시
K0204.11282706루비 빨강 RAL 300312825176,655145111000 요청 시
K0204.11602705루비 빨강 RAL 300316021135,55017313,61000 요청 시
K0204.11602706루비 빨강 RAL 300316025176,655177111000 요청 시
K0204.11802706루비 빨강 RAL 300318025176,655197111000 요청 시