{"product":{"productId":"agid.20008","price":14904.75,"name":"알루미늄 보우 그립, 플라스틱 핸들 생크 및 커버 포함, 작동 측에서 조립"},"currency":"KRW"}
재료
그립 바, 알루미늄.
그립 레그와 덮개 PA 6.
스크류와 칼라너트, 스틸.
그립 레그와 덮개 PA 6.
스크류와 칼라너트, 스틸.
표면 마무리
그립 바, 자연색 혹은 검정색 산화처리.
스크류와 칼라너트, 아연 도금.
스크류와 칼라너트, 아연 도금.
더 보기
더 적게 표시