text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=보어 홀 간격
600
D=마운팅 홀
M12
L=길이
628
B
28
H
60
Item
Tubular handle
구성품 색상
검정색
구성품 재질
알루미늄
보우 그립: 횡단면
각진
본체 색상
베이지
본체 재질
알루미늄
조립
조작면으로부터
표면 구성품
파우더 코팅
표면 기본 몸체
산화 처리
하중 N
1000

설명

재료
알루미늄.
표면 마무리
다리 검정색 분말 코팅.
그립 링크 산화 처리 자연색.
정보
M12x70 육각 소켓 검정색 아연 도금 고정
스크류와 해당 플랫 와셔 및 너트를
함께 공급함.
조립
조작면으로부터
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.