{"product":{"productId":"agid.827","price":43424.8,"name":"튜브 핸들, A=180, L=204, D=M08x20, H=55,타입:B, 알루미늄 합성수지 커버, 구성 요소:열가소성 검정"},"currency":"KRW"}
Tubular handle
알루미늄
합성수지 커버
- 커버, 패널 및 후드의 개폐용 고정 부품
- 적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 가구 산업, 재활 및 의료기술
- 모든 평범한 8mm 또는 10mm 슬롯 너비의 알루미늄 프로파일과 호환성
- 타입 A: 연결관, 연마된 자연색 산화 처리, 타입 B: 홈 있는 플라스틱 코팅된 연결관
- 조립: 조작면에서, 고정 재료 포함
판매 단위
₩43,425 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=보어 홀 간격
180
D=마운팅 홀
M8x20
L=길이
204
B
26
B1
20X2
H
55
Item
Tubular handle
구성품 색상
검정색
구성품 재질
열가소성
보우 그립: 횡단면
원형
본체 재질
알루미늄
조립
조작면으로부터
타입
B
표면
기본 몸체
합성수지 커버
하중
N
500
설명
재료
다리 열가소성, 강화 유리 볼, 검정색.
연결관 알루미늄.
연결관 알루미늄.
표면 마무리
연결관, 연마된 자연색 산화 처리
연결관, 세레이션 있는 플라스틱 코팅, 검정
연결관, 세레이션 있는 플라스틱 코팅, 검정
정보
그립 다리는 바 접촉 부분에 4 개의 클램핑
브릿지가 있음. 연결관을 누를 때 이는
닳아 벗겨져 정확한 위치를 유도함.
검정색 아연 도금 고정 스크류와 해당 플랫
와셔 및 너트를 함께 공급함.
브릿지가 있음. 연결관을 누를 때 이는
닳아 벗겨져 정확한 위치를 유도함.
검정색 아연 도금 고정 스크류와 해당 플랫
와셔 및 너트를 함께 공급함.
조립
조작면으로부터
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.