text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=보어 홀 간격
150
D=마운팅 홀
9
L=길이
172
B
27
C
11
H
44
Item
Pull handle
L1
132
SW
13
T
16
T1
8
모델 1
내고온성
본체 색상
검정색
본체 재질
폴리프탈 아마이드(PPA)
조립
양면으로부터가능
하중 N
1500

설명

재료
열가소성 PPA (내고온성), 유리섬유강화
표면 마무리
검정색.
정보
마운팅 홀이 설계되어 고정 면에서 보우
그립을 소켓 헤드 스크류 또는 육각 너트로
고정시킬 수 있음.
온도 범위
IEC 216에 따른 연속 사용 온도, 최대 150 C에서 160 C.
단기 사용 온도, 최대 250 C.
조립
조작면 또는 뒷 부분으로부터
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.