text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=보어 홀 간격
120
D=마운팅 홀
M5x16
L=길이
160
A1
26
A2
8
B
40
B1
17
B2
25
D1
14
H
63
H1
8
Item
Pull handle
구성품 색상
검정 산화 마무리
구성품 재질
스틸
모델 1
타원형
버전 2
탈부착식
보우 그립: 횡단면
타원형
본체 색상
검정색
본체 재질
알루미늄
조립
조작면으로부터
하중 N
1000

설명

재료
보우 그립 타원형 알루미늄 EN AW-6060.
스틸 로케이팅 볼트.
블랭킹 디스크 스틸.
표면 마무리
바 핸들, 검정색 분말 코팅.
마운트 볼트, 검정 산화 처리.
블랭킹 디스크, 검정 산화 처리.
정보
바 핸들은 플러그 인 시스템으로 카운터 피스에 고정되어 있음.
분해는 부하가 가해지지 않은 상태에서 실행
용도
바 핸들을 핸들이 블랭킹 디스크에 닿을 때까지 구멍에 꽂으십시오.
핸들을 평행하게 위로 들어 올려서 잠그십시오.
핸들은 수직으로 위쪽 방향으로만 부하를 가할 수 있습니다.
잠금 해제는 역순으로 진행합니다.
조립
블랭킹 디스크 고정을 위해서는 카운터 피스에서 사전 작업을 수행해야 함
조립 지침 도면 참조
도면 설명
1) 위치 잠금 해제
2) 위치 잠금

S = 끼우기
E = 맞물리게 하기
A = 들어올리기
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.