text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=보어 홀 간격
120
D=마운팅 홀
M4
L=길이
132
B
24
H
40
Item
Tubular handle
구성품 재질
폴리아미드
모델 1
앵글형
보우 그립: 횡단면
원형
본체 색상
자연색 산화처리
본체 재질
알루미늄
조립
후면으로부터
하중 N
200

설명

재료

연결관 알루미늄 EN AW-6060 또는

스테인레스 스틸 1.4301.

그립 다리 폴리아미드, 강화 유리 볼.

황동 나사 부싱.

표면 마무리
연결관 자연색 또는 검정색 산화 처리,
스테인레스 스틸 정밀 연마.
그립 다리 무광 검정색.
정보
클램핑 링크를 통한 플라스틱
다리 관의 적합한 시트.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.