text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
홀더 및 그립 열가소성, 강화 유리 볼.
스테인레스 스틸 축/환원 스프링.
표면 마무리
무광 검정색.
정보
폴딩 핸들은 자동으로 뒤로 물러납니다. 하우징 판넬에 장착 가능.
검정색 아연 도금 광택 처리된 카운터 성크 스크류는 크로스 리세스 M6x30 DIN 965 및 적합한 평면 와서, 너트와 함께 공급됩니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.