text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

제품 설명
오목 핸들의 인체 공학적 형태는 장치와 하우징에 최적으로 적합합니다.
마운팅 컷 아웃에 눌러 클램핑하여 조립합니다.
재료
열가소성 (ABS).
표면 마무리
검정색.
정보
이 핸들은 0.75에서 1.5mm까지의 벽두께에서 사용될 수 있습니다.
스틸과 금속 하우징의 클램핑 파워는 한 쌍당 750N입니다.

K1077.1101의 경우 하우징 내부 벽에 조립할 때 사용되는 스프링 클램프가 포함되어 제공됩니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.