{"product":{"productId":"agid.26756","price":47629.75,"name":"튜브 핸들, A=500, L=535, D=6, H=77,5, 알루미늄베이지 산화 처리, 구성 요소:열가소성 검회색 RAL7021"},"currency":"KRW"}
Tubular handle
알루미늄
베이지
산화 처리
- 셀프 태핑 나사를 사용한 고정
- 뒷부분에서 조립
- 다양한 색상의 종단부
- 요청에 따른 개별 센터 거리
판매 단위
₩47,630 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=보어 홀 간격
500
D=마운팅 홀
6
L=길이
535
S=최대 벽 강도
7
B
35
B1
30x2
H
77,5
H2
60
Item
Tubular handle
구성품 색상
검회색 RAL 7021
구성품 재질
열가소성
보우 그립: 횡단면
원형
본체 색상
베이지
본체 재질
알루미늄
조립
후면으로부터
표면
기본 몸체
산화 처리
하중
N
1000
설명
재료
알루미늄 또는 스테인레스 스틸 원형 튜브.
끝부분 열가소성.
끝부분 열가소성.
표면 마무리
원형 튜브 알루미늄 천연 산화 처리 또는 검정 산화 처리.
스테인레스 스틸 원형 튜브 연마.
종단부 흑회색 RAL 7021, 주황색 RAL 2004, 밝은 노란색 RAL 1021, 시그널 녹색 RAL 6032, 신호등 파란색 RAL 5017, 신호등 빨간색 RAL 3020 및 연한 회색 RAL 7035.
스테인레스 스틸 원형 튜브 연마.
종단부 흑회색 RAL 7021, 주황색 RAL 2004, 밝은 노란색 RAL 1021, 시그널 녹색 RAL 6032, 신호등 파란색 RAL 5017, 신호등 빨간색 RAL 3020 및 연한 회색 RAL 7035.
정보
그립 다리는 바 접촉 부분에 4 개의 클램핑
브릿지가 있음. 연결관을 누를 때 이는
닳아 벗겨져 정확한 위치를 유도함.
플라스틱용 셀프 태핑 고정 나사가 공급 범위에 포함되어 있습니다.
최대 조임 토크는 7Nm입니다.
브릿지가 있음. 연결관을 누를 때 이는
닳아 벗겨져 정확한 위치를 유도함.
플라스틱용 셀프 태핑 고정 나사가 공급 범위에 포함되어 있습니다.
최대 조임 토크는 7Nm입니다.
조립
뒷 부분으로부터.
장점
셀프 태핑 나사로 고정
후면에서 장착
다양한 색상의 종단부
요청에 따른 개별 센터 거리
후면에서 장착
다양한 색상의 종단부
요청에 따른 개별 센터 거리
요청 시
기타 센터 거리.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.