{"product":{"productId":"agid.26756","price":34840,"name":"플라스틱 그립이 있는 알루미늄 또는 스테인리스 스틸 튜브 그립"},"currency":"KRW"}
재료
알루미늄 또는 스테인레스 스틸 원형 튜브.
끝부분 열가소성.
끝부분 열가소성.
표면 마무리
원형 튜브 알루미늄 천연 산화 처리 또는 검정 산화 처리.
스테인레스 스틸 원형 튜브 연마.
종단부 흑회색 RAL 7021, 주황색 RAL 2004, 밝은 노란색 RAL 1021, 시그널 녹색 RAL 6032, 신호등 파란색 RAL 5017, 신호등 빨간색 RAL 3020 및 연한 회색 RAL 7035.
스테인레스 스틸 원형 튜브 연마.
종단부 흑회색 RAL 7021, 주황색 RAL 2004, 밝은 노란색 RAL 1021, 시그널 녹색 RAL 6032, 신호등 파란색 RAL 5017, 신호등 빨간색 RAL 3020 및 연한 회색 RAL 7035.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
알루미늄 또는 스테인레스 스틸 원형 튜브.
끝부분 열가소성.
끝부분 열가소성.
표면 마무리
원형 튜브 알루미늄 천연 산화 처리 또는 검정 산화 처리.
스테인레스 스틸 원형 튜브 연마.
종단부 흑회색 RAL 7021, 주황색 RAL 2004, 밝은 노란색 RAL 1021, 시그널 녹색 RAL 6032, 신호등 파란색 RAL 5017, 신호등 빨간색 RAL 3020 및 연한 회색 RAL 7035.
스테인레스 스틸 원형 튜브 연마.
종단부 흑회색 RAL 7021, 주황색 RAL 2004, 밝은 노란색 RAL 1021, 시그널 녹색 RAL 6032, 신호등 파란색 RAL 5017, 신호등 빨간색 RAL 3020 및 연한 회색 RAL 7035.
정보
그립 다리는 바 접촉 부분에 4 개의 클램핑
브릿지가 있음. 연결관을 누를 때 이는
닳아 벗겨져 정확한 위치를 유도함.
플라스틱용 셀프 태핑 고정 나사가 공급 범위에 포함되어 있습니다.
최대 조임 토크는 7Nm입니다.
브릿지가 있음. 연결관을 누를 때 이는
닳아 벗겨져 정확한 위치를 유도함.
플라스틱용 셀프 태핑 고정 나사가 공급 범위에 포함되어 있습니다.
최대 조임 토크는 7Nm입니다.
조립
뒷 부분으로부터.
장점
셀프 태핑 나사로 고정
후면에서 장착
다양한 색상의 종단부
요청에 따른 개별 센터 거리
후면에서 장착
다양한 색상의 종단부
요청에 따른 개별 센터 거리
요청 시
기타 센터 거리.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.