text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=보어 홀 간격
120
D=마운팅 홀
M8
L=길이
132
T=스크루 깊이
15
B
47
H
66
H1
60
Item
Pull handle
S
27
모델 1
앵글형
보우 그립: 횡단면
원형
본체 재질
스틸
조립
후면으로부터
표면 기본 몸체
고 광택 크롬 플레이트
하중 N
1000

설명

재료
원형 스틸
표면 마무리
정밀 연마 고급 크롬 도금.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.