text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료

그립 레그, 스테인레스 스틸 1.4308.

카본 섬유 강화 플라스틱(CFK) 소재 커넥팅 파이프.

표면 마무리
그립 레그, 연마됨.커넥팅 튜브, CFK 구조, 무색, 도장됨.
정보
파이프 그립을 고정하기 위해 스테인레스 스틸 소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762을 사용할 수 있습니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.