text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=보어 홀 간격
160
D=마운팅 홀
6,6
L=길이
178
B
28
C
9
H
45
Item
Pull handle
L1
136
본체 색상
오렌지
본체 재질
열가소성
타입
B
하중 N
1000

설명

재료
열가소성, 강화 유리 볼.
표면 마무리
무광 검정색 RAL 7021 또는 오렌지색.
정보
나사 치수 ”A”는 조립시 유효한
치수입니다. 비조립시는 플라스틱
유연성으로 3mm까지 작을 수
있습니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.