text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료

그립 다리 열가소성, 강화 유리 볼.

연결관 스테인레스 스틸 1.4301.

인써트 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리
반광택, 검정색 그립 다리.
연결관 정밀 연마.
인써트 미세 회전.
정보
클램핑 링크 플라스틱 꼭지 관의 적합한 시트.
튀김 물 방지 O 링.
서로 다른 종류의 고정 인써트로 앞쪽, 뒷쪽
상호간 스크류 장착이 가능함.
스크류 헤드 인써트 그립은 스테인레스 스틸
고정 소재와 함께 공급됨.
나사 인써트 그립은 나사 없이 공급됨.
도면 설명
타입 A: 스크류 헤드 인서트
타입 B: 스레드 인서트

1) 스크류 헤드 인서트 (A) 혹은 스레드 인서트 (B).

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.