{"product":{"productId":"agid.845","price":19024.7,"name":"플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 보우 그립, 작동 측에서 조립"},"currency":"KRW"}
재료
그립 링크 알루미늄.
폴리아미드 강화 유리 기계 핸들 다리.
폴리아미드 강화 유리 기계 핸들 다리.
표면 마무리
그립 링크 무광, 자연색, 또는 검정색 산화 처리.
그립 다리 미세 구조 반광택, 검정색.
그립 다리 미세 구조 반광택, 검정색.
더 보기
더 적게 표시
플라스틱 핸들 생크 및 세레이션 연결 브릿지가 있는 알루미늄 보우 그립, 작동 측에서 조립
시작하여
₩19,025
부가세 별도
배송비 별도
플라스틱 핸들 생크 및 광택 연결 브릿지가 있는 알루미늄 보우 그립, 작동 측에서 조립
시작하여
₩28,985
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
그립 링크 알루미늄.
폴리아미드 강화 유리 기계 핸들 다리.
폴리아미드 강화 유리 기계 핸들 다리.
표면 마무리
그립 링크 무광, 자연색, 또는 검정색 산화 처리.
그립 다리 미세 구조 반광택, 검정색.
그립 다리 미세 구조 반광택, 검정색.
조립
조작면으로부터
도면 설명
1) 잠금 톱니 너트