text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
원형 알루미늄 EN AW-6060.
표면 마무리
연마, 유리 블라스팅, 무광, 검정색 산화 처리.
정보
엔드 와셔는 공급에 포함 안 됨.
요청 시
자유로운 그립 길이.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.