text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
열가소성, 강화 유리 볼 경성 구성품.
SEBS 연성 구성품.
표면 마무리
경성 구성품 무광 검정색,
연성 구성품 현무암 회색.
정보
고부하 폴리아미드 그립.
부드러운 그립 면으로 인해 탁월한 부하
용량과 그립 편안성.
검정색 광택 소켓 헤드 스크류, 너트 및
평면 와셔 등을 포함 공급함.
젖은 부분을 위해서는 스테인레스 스틸(1.4301)
고정 소재를 함께 제공함.
조립
조작면으로부터
요청 시
연성 구성품은 개별 표찰이 주조되어 있거나
돌출되어 있음.
경성 및 연성 구성품은 모두 RAL-플랜지를
포함함.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.