{"product":{"productId":"agid.20013","price":14815.5,"name":"스터럽 모양 핸들 A=100, L=120,5, D=M05, H=40,타입:B, 알루미늄 검정 산화 처리, 구성 요소:폴리아미드 검정"},"currency":"KRW"}
Pull handle
알루미늄
검정색
산화 처리
- 커버, 패널 및 후드의 개폐용 고정 부품
- 적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 가구 산업, 재활 및 의료기술
- 표준 19인치 시스템 설치에 적합
- 색상 버전: 검정 산화 처리 및 자연색 산화 처리
판매 단위
₩14,816 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=보어 홀 간격
100
D=마운팅 홀
M5
L=길이
120,5
B
12,5
H
40
Item
Pull handle
구성품 색상
검정색
구성품 재질
폴리아미드
보우 그립: 횡단면
각진
본체 색상
검정색
본체 재질
알루미늄
조립
조작면으로부터
타입
B
표면
기본 몸체
산화 처리
하중
N
1000
설명
재료
그립 바, 알루미늄.
그립 레그와 덮개 PA 6.
나사 부싱, 스틸.
그립 레그와 덮개 PA 6.
나사 부싱, 스틸.
표면 마무리
그립 바, 자연색 혹은 검정색 산화처리.
나사 부싱, 아연 도금.
나사 부싱, 아연 도금.
정보
- 19”
- 밀폐식 디자인
- 간단한 조립
- 커버의 조립에 플라스틱 해머를 사용하십시오
- 밀폐식 디자인
- 간단한 조립
- 커버의 조립에 플라스틱 해머를 사용하십시오
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.