{"product":{"productId":"agid.769","price":4134.06,"name":"플라스틱 보우 그립, 작동 페이지에서 조립"},"currency":"KRW"}
재료
열가소성 PA (폴리아미드), 강화 유리 볼
또는 PP (폴리프로필렌), 강화 유리 볼.
또는 PP (폴리프로필렌), 강화 유리 볼.
표면 마무리
폴리프로필렌 흑회색폴리아미드 흑회색 RAL 7021, 주황색 RAL 2004, 밝은 노란색 RAL 1021, 시그널 녹색 RAL 6032, 심호등 파란색 RAL 5017, 신호등 빨간색 RAL 3020 및 연한 회색 RAL 7035.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
열가소성 PA (폴리아미드), 강화 유리 볼
또는 PP (폴리프로필렌), 강화 유리 볼.
또는 PP (폴리프로필렌), 강화 유리 볼.
표면 마무리
폴리프로필렌 흑회색폴리아미드 흑회색 RAL 7021, 주황색 RAL 2004, 밝은 노란색 RAL 1021, 시그널 녹색 RAL 6032, 심호등 파란색 RAL 5017, 신호등 빨간색 RAL 3020 및 연한 회색 RAL 7035.
정보
마운팅 홀이 설계되어 고정 면에서 보우
그립을 소켓 헤드 스크류 또는 육각 너트로
고정시킬 수 있음.
그립을 소켓 헤드 스크류 또는 육각 너트로
고정시킬 수 있음.
조립
조작면 또는 뒷 부분으로부터
요청 시
기타 그립 유형.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.