제품 그룹
알루미늄 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립, B 타입
K0131_B

알루미늄 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립, B 타입

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:그립 다리/그립 링크 알루미늄
재질 EN AW-6060.
스테인레스 스틸 연결 핀.
표면 마무리:그립 다리 유리 볼 블라스팅, 반광택 검정색 산화 처리.
그립 링크 브러싱, 자연색 산화 처리, 검정색 산화 처리, 티타늄색 파우더 코팅.
정보:튜브 핸들의 특징은 견고한 구성 기술과 높은 부하 율입니다.
육각 헤드 스크류 M8x16, DIN 933은 광택 처리되어 있으며 광택 처리된 평면 와셔 DIN EN ISO 7089가 함께 공급됩니다.
조립:뒷 부분으로부터.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0131_B 알루미늄 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립, B 타입 162 kB

도면

알루미늄 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립, B 타입

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입본체 색상ABDHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0131.2000821B검정 산화 처리20035M867,52301000 요청 시
K0131.2000822B파우더 코팅 티타늄색20035M867,52301000 요청 시
K0131.2000823B자연색 산화처리20035M867,52301000 요청 시
K0131.3000821B검정 산화 처리30035M867,53301000 요청 시
K0131.3000822B파우더 코팅 티타늄색30035M867,53301000 요청 시
K0131.3000823B자연색 산화처리30035M867,53301000 요청 시
K0131.4000821B검정 산화 처리40035M867,54301000 요청 시
K0131.4000822B파우더 코팅 티타늄색40035M867,54301000 요청 시
K0131.4000823B자연색 산화처리40035M867,54301000 요청 시
K0131.5000821B검정 산화 처리50035M867,55301000 요청 시
K0131.5000822B파우더 코팅 티타늄색50035M867,55301000 요청 시
K0131.5000823B자연색 산화처리50035M867,55301000 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059