{"product":{"productId":"agid.908","price":140998.85,"name":"튜브 핸들, 타입:A, A=200, L=230, D=M08 알루미늄,자연색 산화처리, 구성 요소:스테인레스 스틸"},"currency":"KRW"}
Tubular handle
알루미늄
자연색 산화처리
- 커버, 패널 및 후드의 개폐용 고정 부품
- 적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 가구 산업, 재활 및 의료기술
- 각진 횡단면
- 조립: 뒷면에서
- 견고한 구조와 높은 부하율
판매 단위
₩140,999 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=보어 홀 간격
200
D=마운팅 홀
M8
L=길이
230
B
72,5
H
72,5
Item
Tubular handle
구성품 재질
스테인리스 스틸
모델
그립 링크 산화 처리 자연색
보우 그립: 횡단면
각진
본체 색상
자연색 산화처리
본체 재질
알루미늄
조립
후면으로부터
타입
A
하중
N
1000
설명
재료
그립 다리/그립 링크 알루미늄
재질 EN AW-6060.
스테인레스 스틸 연결 핀.
재질 EN AW-6060.
스테인레스 스틸 연결 핀.
표면 마무리
그립 다리 유리 볼 블라스팅, 반광택 검정색 산화 처리.
그립 링크 브러싱, 자연색 산화 처리, 검정색 산화 처리, 티타늄색 파우더 코팅.
그립 링크 브러싱, 자연색 산화 처리, 검정색 산화 처리, 티타늄색 파우더 코팅.
정보
튜브 핸들의 특징은 견고한 구성 기술과 높은 부하 율입니다.
육각 헤드 스크류 M8x16, DIN 933은 광택 처리되어 있으며 광택 처리된 평면 와셔 DIN EN ISO 7089가 함께 공급됩니다.
육각 헤드 스크류 M8x16, DIN 933은 광택 처리되어 있으며 광택 처리된 평면 와셔 DIN EN ISO 7089가 함께 공급됩니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.