{"product":{"productId":"agid.908","price":140998.85,"name":"알루미늄 손잡이가 있는 튜브 알루미늄 그립, 경사 타입, C형"},"currency":"KRW"}
- 커버, 패널 및 후드의 개폐용 고정 부품
- 적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 가구 산업, 재활 및 의료기술
- 각진 횡단면
- 조립: 뒷면에서
- 견고한 구조와 높은 부하율
설명
재료
그립 다리/그립 링크 알루미늄
재질 EN AW-6060.
스테인레스 스틸 연결 핀.
재질 EN AW-6060.
스테인레스 스틸 연결 핀.
표면 마무리
튜브 핸들의 특징은 견고한 구성 기술과 높은 부하 율입니다.
육각 헤드 스크류 M8x16, DIN 933은 광택 처리되어 있으며 광택 처리된 평면 와셔 DIN EN ISO 7089가 함께 공급됩니다.
육각 헤드 스크류 M8x16, DIN 933은 광택 처리되어 있으며 광택 처리된 평면 와셔 DIN EN ISO 7089가 함께 공급됩니다.
정보
그립 다리 유리 볼 블라스팅, 반광택 검정색 산화 처리.
그립 링크 브러싱, 자연색 산화 처리, 검정색 산화 처리, 티타늄색 파우더 코팅.
그립 링크 브러싱, 자연색 산화 처리, 검정색 산화 처리, 티타늄색 파우더 코팅.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.