제품 그룹
플라스틱 그립, 직사각형 홀더가 있는 원형, 주황색
K0100

플라스틱 그립, 직사각형 홀더가 있는 원형, 주황색

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:플라스틱.표면 마무리:오렌지색, 내유성.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0100 플라스틱 그립, 직사각형 홀더가 있는 원형, 주황색 126 kB

도면

플라스틱 그립, 직사각형 홀더가 있는 원형, 주황색

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

ABDLCAD액세서리가격주문
K0100.16481545 요청 시
K0100.196101953 요청 시
K0100.205102060 요청 시
K0100.224132258 요청 시
K0100.235132260 요청 시
K0100.286152685 요청 시
K0100.3081731105 요청 시
K0100.3281931105 요청 시
K0100.3382232115 요청 시
K0100.3410223295 요청 시
K0100.35102535120 요청 시