제품 그룹
퀵 클램프 수직형 안전 잠금 수평발, 조절형 클램핑 스핀들
K0059

퀵 클램프 수직형 안전 잠금 수평발, 조절형 클램핑 스핀들

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금, 피막 처리.
플라스틱 그립, 내유성
정보:클램핑 위치와 열린 위치의 안전 잠금.
손가락 보호의 안전 클램핑 부품.
클램핑 암 엔드 압력 스크류용 분실 방지 장치.
고정암과 표면 마무리 오픈 각도는 새로운
위치를 정하거나 또는 스토퍼 핀을 분리하여
작게 또는 크게 할 수 있음.

클램핑 스핀들은 네오프렌 압력패드와 함께
공급되어집니다.
액세서리:K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
도면 설명:
1) 스토퍼 핀 위치 1
2) 스토퍼 핀 위치 2
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0059 퀵 클램프 수직형 안전 잠금 수평발, 조절형 클램핑 스핀들 224 kB
 기술 정보 퀵 액팅 클램프 검정색 623 kB

도면

퀵 클램프 수직형 안전 잠금 수평발, 조절형 클램핑 스핀들

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호핀 위치1
홀딩암의
개구 각도
핀 위치2
홀딩암의
개구 각도
핀 위치1
그립의
개구 각도
핀 위치2
그립의
개구 각도
AA1A2BB1B3CC1DHLL1M손 힘
FH
N
홀딩력
F1
N
홀딩력
F2
N
주문 번호.
앵글 브래킷
CAD액세서리가격주문
K0059.025095°125°70°85°1935832478,83217,57,117511075M8x6019010002800K0098.04  요청 시
K0059.035090°120°70°80°32509456410,643228,322014695M10x8023022004500K0098.06  요청 시