제품 그룹
미니 푸시 풀 클램프, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 콘솔 있음
K1545

미니 푸시 풀 클램프, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 콘솔 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:스틸 또는 스테인리스 스틸.표면 마무리:스틸, 아연 도금
스테인리스 스틸, 블랭크
플라스틱 그립, 내유성
정보:래치 레버는 닫힘 및 열림 그립 위치에서 잠깁니다.
그렇기 때문에 압력과 장력에도 사용할 수 있습니다.

K1545.00500 버전의 경우 클램핑 스핀들은 나일론 소재입니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1545 미니 푸시 풀 클램프, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 콘솔 있음 334 kB

도면 (전체 요약)

미니 푸시 풀 클램프, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 콘솔 있음

미니 푸시 풀 클램프, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 콘솔 있음, 타입 B

자세한 정보

도면

미니 푸시 풀 클램프, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 콘솔 있음, 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질A

A1A2BB1B5C1DD1H스트로크
S
LL1L2M그립의
개구 각도
홀딩력
F2
N
손 힘
FH
N
클램핑력
F1
N
CAD액세서리가격주문
K1545.005001B스틸1431,711,725,3361,5155,386613,358,126,415M4x1593°50040400 요청 시

미니 푸시 풀 클램프, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 콘솔 있음, 타입 A

자세한 정보

도면

미니 푸시 풀 클램프, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 콘솔 있음, 타입 A
미니 푸시 풀 클램프, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 콘솔 있음, 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질A

A1A2BB1B5C1DD1H스트로크
S
LL1L2M그립의
개구 각도
홀딩력
F2
N
손 힘
FH
N
클램핑력
F1
N
CAD액세서리가격주문
K1545.00500A스틸15,9337,115,927212,74,46,343,51767,934,912M4x20190°50080500 요청 시
K1545.10500A스테인레스 스틸15,9337,115,927212,74,46,343,51767,934,912M4x20190°50080500 요청 시