설명재질:핸들 파이프 EN AW-6060. 브레이싱 부품 EN AW-6063. 열가소성 커버 플랩. 스레드 핀 ISO 4766-14H. 표면 마무리:핸들 파이프, 자연색 산화처리. 브레이싱 부품, 자연색 산화처리 혹은 검정색 산화처리. 종단 부품(핸들 파이프), 검정색. 커버 플랩(브레이싱 부품), 연회색 혹은 검정색.정보:조절형 파이프 핸들은 조립되지 않은 상태로 배송됩니다. 센터 거리는 파이프 핸들에서 임의로 정할 수 있습니다. 권장 최대 센터 거리를 A max 아래 표에서 확인하십시오. 핸들 길이가 길거나 부하가 큰 경우에는 보조 브레이싱 부품을 추가할 수 있습니다. 브레이싱 부품은 조립되지 않은 상태로 배송됩니다.특징: