제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:브레이싱 부품 EN AW-6063.
열가소성 커버 플랩.
스레드 핀 ISO 4766-14H.
표면 마무리:브레이싱 부품, 자연색 산화처리 혹은 검정색 산화처리.
커버 플랩, 연회색 혹은 검정색.
정보:브레이싱 부품은 조립되지 않은 상태로 배송됩니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1018_Hst 알루미늄 고정 부품 135 kB

도면

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상BD

HCAD액세서리가격주문
K1018.08301자연색 산화처리36M868 요청 시
K1018.08302검정 산화 처리36M868 요청 시

이 카탈로그 다른 품목