제품 그룹
알루미늄 손잡이가 있는 튜브 알루미늄 그립, 경사 타입, C형
K0131_C

알루미늄 손잡이가 있는 튜브 알루미늄 그립, 경사 타입, C형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:그립 다리/그립 링크 알루미늄
재질 EN AW-6060.
스테인레스 스틸 연결 핀.
표면 마무리:튜브 핸들의 특징은 견고한 구성 기술과 높은 부하 율입니다.
육각 헤드 스크류 M8x16, DIN 933은 광택 처리되어 있으며 광택 처리된 평면 와셔 DIN EN ISO 7089가 함께 공급됩니다.
정보:그립 다리 유리 볼 블라스팅, 반광택 검정색 산화 처리.
그립 링크 브러싱, 자연색 산화 처리, 검정색 산화 처리, 티타늄색 파우더 코팅.
조립:뒷 부분으로부터.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0131_C 알루미늄 손잡이가 있는 튜브 알루미늄 그립, 경사 타입, C형 143 kB

도면

알루미늄 손잡이가 있는 튜브 알루미늄 그립, 경사 타입, C형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입본체 색상ABDHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0131.2000831C검정 산화 처리20072,5M877,52161000 요청 시
K0131.2000832C파우더 코팅 티타늄색20072,5M877,52161000 요청 시
K0131.2000833C자연색 산화처리20072,5M877,52161000 요청 시
K0131.3000831C검정 산화 처리30072,5M877,53161000 요청 시
K0131.3000832C파우더 코팅 티타늄색30072,5M877,53161000 요청 시
K0131.3000833C자연색 산화처리30072,5M877,53161000 요청 시
K0131.4000831C검정 산화 처리40072,5M877,54161000 요청 시
K0131.4000832C파우더 코팅 티타늄색40072,5M877,54161000 요청 시
K0131.4000833C자연색 산화처리40072,5M877,54161000 요청 시
K0131.5000831C검정 산화 처리50072,5M877,55161000 요청 시
K0131.5000832C파우더 코팅 티타늄색50072,5M877,55161000 요청 시
K0131.5000833C자연색 산화처리50072,5M877,55161000 요청 시