제품 그룹
K1018_EB

알루미늄 튜브 그립, 조절 가능

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:핸들 파이프 EN AW-6060.
브레이싱 부품 EN AW-6063.
열가소성 커버 플랩.
스레드 핀 ISO 4766-14H.
표면 마무리:핸들 파이프, 자연색 산화처리.
브레이싱 부품, 자연색 산화처리 혹은 검정색 산화처리.
종단 부품(핸들 파이프), 검정색.
커버 플랩(브레이싱 부품), 연회색 혹은 검정색.
정보:조절형 파이프 핸들은 조립되지 않은 상태로 배송됩니다.
센터 거리는 파이프 핸들에서 임의로 정할 수 있습니다.
권장 최대 센터 거리를 A max 아래 표에서 확인하십시오.
핸들 길이가 길거나 부하가 큰 경우에는 보조 브레이싱 부품을 추가할 수 있습니다.
브레이싱 부품은 조립되지 않은 상태로 배송됩니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1018_EB 알루미늄 튜브 그립, 조절 가능 131 kB

도면

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상구성품 색상A
max.
BD

HL하중
N
CAD액세서리가격주문
K1018.2503011자연색 산화처리자연색 산화처리22036M8682501000 요청 시
K1018.3003011자연색 산화처리자연색 산화처리27036M8683001000 요청 시
K1018.4003011자연색 산화처리자연색 산화처리37036M8684001000 요청 시
K1018.5003011자연색 산화처리자연색 산화처리47036M8685001000 요청 시
K1018.6003011자연색 산화처리자연색 산화처리57036M8686001000 요청 시
K1018.2503012자연색 산화처리검정 산화 처리22036M8682501000 요청 시
K1018.3003012자연색 산화처리검정 산화 처리27036M8683001000 요청 시
K1018.4003012자연색 산화처리검정 산화 처리37036M8684001000 요청 시
K1018.5003012자연색 산화처리검정 산화 처리47036M8685001000 요청 시
K1018.6003012자연색 산화처리검정 산화 처리57036M8686001000 요청 시

이 카탈로그 다른 품목