설명재질:목재 섬유 강화 바이오폴리머, 자연 나무. 생체 고분자 유리 섬유 강화, 흑회색.표면 마무리:너도밤나무 천연색 목재섬유 모양이나 검정회색으로 처리.정보:기계적 강도가 좋음 (최소 이중 안전성 검사). 화학적 저항성이 좋음. 실외 사용에 적합함 (내후성).
이 보우 그립은 손잡이 부피가 크고 좋은 촉감이 특징임.조립:종류 B, 뒷 부분으로부터.장점:이런 바이오플라스틱은 재생 가능한 원료로 제작되었습니다(원유 사용 안 함). 석유 기반 플라스틱에 비해 CO₂ 균형이 좋습니다. 유한한 화석 자원 보존적 사용. 목재 섬유는 100% 독일 내의 꾸준히 관리되는 산림에서 나옵니다. 바이오 플라스틱은 재활용 가능합니다(열가소성과 유사함).특징: