text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=보어 홀 간격
140
D=마운팅 홀
M8
L=길이
170
B
24
C
14,2
H
45
Item
Pull handle
S
28
T
12
구성품 재질
스틸
보우 그립: 횡단면
인체 공학적
본체 색상
검회색 RAL 7021
본체 재질
폴리아미드
조립
후면으로부터
타입
B
하중 N
1000
형태 타입
암나사 있음

설명

재료
열가소성 PA(Polyamid), 강화 유리 볼.
스틸 또는 스테인레스 스틸 부시.
표면 마무리
검정회색.
정보
이 보우형 손잡이는 큰 부피와 편안한 촉감이 특징입니다.
조립
종류 B, 뒷 부분으로부터.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.