{"product":{"productId":"agid.17658","price":12950,"name":"플라스틱 보우 그립, 작동 측 또는 뒤쪽에서 조립"},"currency":"KRW"}
재료
열가소성 PA(Polyamid), 강화 유리 구슬
스틸 또는 스테인리스 스틸 소재의 부시, 나사 스크류, 평면 와셔 및 너트
스틸 또는 스테인리스 스틸 소재의 부시, 나사 스크류, 평면 와셔 및 너트
표면 마무리
검정회색.
더 보기
더 적게 표시
플라스틱 보우 그립, 작동 페이지에서 조립
시작하여
₩12,950
부가세 별도
배송비 별도
플라스틱 보우 그립, 뒷 페이지에서 조립
시작하여
₩15,120
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
열가소성 PA(Polyamid), 강화 유리 구슬
스틸 또는 스테인리스 스틸 소재의 부시, 나사 스크류, 평면 와셔 및 너트
스틸 또는 스테인리스 스틸 소재의 부시, 나사 스크류, 평면 와셔 및 너트
표면 마무리
검정회색.
정보
이 보우 그립은 큰 부피와 편안한 촉감이 특징입니다.
타입 A에는 고정 나사, 적절한 평면 와셔 및 너트가 포함되어 있습니다.
나사 치수 ”A”는 그립 조립 후에 적용됩니다. 조립되지 않은 상태에서 탈형시 굽힘 응력으로 인해 이탈할 수 있습니다.
타입 A에는 고정 나사, 적절한 평면 와셔 및 너트가 포함되어 있습니다.
나사 치수 ”A”는 그립 조립 후에 적용됩니다. 조립되지 않은 상태에서 탈형시 굽힘 응력으로 인해 이탈할 수 있습니다.
조립
타입 A는 암쪽으로 부터.
타입 B는 뒤쪽으로 부터.
타입 B는 뒤쪽으로 부터.